Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990064390
EAN:
4031582304046
Broj proizvoda:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Okretanje Tocak Alpha je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični lis...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Alpha je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od polipropilen materijala, dok je gazna površina takođe od polipropilen materijala (Identično sa telom Tocak). Točak je opremljen kotrljajuci lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilsku industriju, ketering sisteme, elektronske clean-room tehnologije, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije