Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao ležištem za okretanje koje obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 80 mm ima telo od polipropilena, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a pokreće se pomoću kotrljajućeg ležaja za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost dostiže 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 250 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477POR080P30-13
EAN
4031582305524
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
108 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.88 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
242 mm
ofset
44.5 mm
okretni radijus
121 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
34 mm
Prečnik
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech tocak ima prečnik od 80 mm sa širinom gazne površine od 34 mm i dužinom glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, a gazna površina je od istog materijala kao i telo tocka, opremljen kotrljajućim ležajem. Dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 250 kg. Tocak je namenjen za primenu u transportnim kavezima te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Okretanje Tocak Alpha je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od polipropilen materijala, dok je gazna površina takođe od polipropilen materijala (Identično sa telom Tocak). Točak je opremljen kotrljajuci lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilsku industriju, ketering sisteme, elektronske clean-room tehnologije, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Okretanje Tocak Alpha je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od polipropilen materijala, dok je gazna površina takođe od polipropilen materijala (Identično sa telom Tocak). Točak je opremljen kotrljajuci lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilsku industriju, ketering sisteme, elektronske clean-room tehnologije, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg