Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama sa zatvorenom rupom za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i opremljen je kliznim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje. Površina točka je izrađena od poliuretana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini idealnim za upotrebu u osjetljivim okruženjima gdje je statička kontrola elektriciteta kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što dodatno sprečava akumulaciju statičkog naboja. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 180 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 90 kg pri brzini od 3 km/h. Linea light točak je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormarićе, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, namještaj, bolničke sisteme, medicinska kolica, kancelarijski namještaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4 broj materijala
990770563
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
130 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
65 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka za medicinsku i kancelarijsku opremu. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je od liveno poliuretana, električno provodljivog, dok je telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina točka iznosi 75,5 mm. Statička nosivost je 180 kg, a dinamička nosivost 90 kg pri brzini od 3 km/h. Primena: anesteziološka kolica, noćni ormarići, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, ultrazvučni aparati, respiratori i profesionalna kolica za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg