Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Broj proizvoda:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okretni točak sa kočnicom točka za medicinsku i kancelarijsku opremu. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za pos...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea light je okretni točak sa kočnicom točka za medicinsku i kancelarijsku opremu. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je od liveno poliuretana, električno provodljivog, dok je telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina točka iznosi 75,5 mm. Statička nosivost je 180 kg, a dinamička nosivost 90 kg pri brzini od 3 km/h. Primena: anesteziološka kolica, noćni ormarići, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, ultrazvučni aparati, respiratori i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano