Okretanje Tocak 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Broj proizvoda:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i opremanju interijera, sa narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i opremanju interijera, sa narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno pozicioniranje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležaj omogućava glatko i tiho okretanje točka. Ukupna visina proizvoda je 75 mm. Proizvod je dizajniran za statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite primene. Linea točak je idealan za noćne ormarice, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, gde se zahteva pouzdana mobilnost i stabilnost. Kombinacija poliamidnog kućišta i poliuretanskog točka sa preciznim ležajem garantuje visok kvalitet i dugovečnost u svakodnevnoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano