Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
Broj proizvoda:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nam...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao fitingom za sigurno pričvršćivanje. Kućište točka izrađeno je od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima dijametar od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina točka iznosi 82 mm. Točak je dimenzionisan za statičku nosivost od 160 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Kombinacija poliamidnog kućišta i poliuretanskog točka sa preciznim kuglicnim ležajem garantuje dugotrajnost, stabilnost i pouzdanost u svakodnevnoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano