Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Broj proizvoda:
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okretanje točak je opremljen skvernom pločom kao priključkom i kućištem od poliamida sa stablom za okretanje kao ležajem ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Stylea okretanje točak je opremljen skvernom pločom kao priključkom i kućištem od poliamida sa stablom za okretanje kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je takođe 75 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja, gde pruža pouzdano i tiho kotrljanje uz visoku otpornost na habanje zahvaljujući kvalitetnim materijalima i preciznoj konstrukciji.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene