Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom i opremljen je precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 75 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za primenu kod Noćni ormarići, Nameštaj, Medija nameštaj, Kancelarijske stolice i Kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdano rešenje za različite aplikacije u profesionalnom i kućnom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
75 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
162 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
81 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Zaobilaženje
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea okretanje točak je opremljen skvernom pločom kao priključkom i kućištem od poliamida sa stablom za okretanje kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je takođe 75 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja, gde pruža pouzdano i tiho kotrljanje uz visoku otpornost na habanje zahvaljujući kvalitetnim materijalima i preciznoj konstrukciji.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg