Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i industrijskoj opremi, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava brzu i sigurnu montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilnu rotaciju i manevrisanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri kretanju. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i tiho okretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Točak ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava sigurno nošenje teških opterećenja u stacionarnom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Linea light je idealan za primenu u anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
S4 broj materijala
990770569
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
130 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
65 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je stablo sa okretanjem konstruisano od istog materijala kako bi se osigurala konzistentna kvaliteta i pouzdanost celog sklopa. Točak ima precizni kuglicni ležaj koji omogućava glatko i tiho okretanje, sa trkačem od livenog poliuretana prečnika 75 mm koji je otporan na habanje i različite vrste podloga. Ukupna visina točka iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak je dimenzionisan za statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu na anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, kateringskim kolima, sistemima za distribuciju obroka, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medijskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, domovima za negu, medicinskim kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety je sistem automatskog zaklju čavanja namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Proizvod koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje, a zahteva silu od 23 N za oslobađanje sa prolećnim udarom dužine 8 mm. Točak ima prečnik od 75 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Tread površina točka je izrađena od livenog poliuretana, dok je telo točka od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 100 kg pri brzini od 3 km/h. Linea safety je idealan za primenu na anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, medicinskom nameštaju, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, medicinskim kolima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg