Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka za pouzdano kretanje medicinske i nameštajne opreme. Fiksiranje se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje B10, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište od poliamida sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 75 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od liveno poliuretana i telo od poliamida, što obezbeđuje tiho kretanje i dobro prianjanje. Ukupna visina iznosi 75,5 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Primena obuhvata anesteziološka kolica, noćne ormariće, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen, kolica za keteringa, dijalizna kolica, kolica za lekove, ultrazvučne aparate, respiratore, bolničke i starački domove te kancelarijski nameštaj.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
S4 broj materijala
990770571
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.2 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
162 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
81 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Sistem automatskog zaključavanja 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja namenjen ugradnji na medicinska kolica i opremu. Fiksna veza se ostvaruje preko zatvorene rupe za postavljanje B10, koja omogućava sigurnu montažu bez dodatnih adaptera. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo sa mogućnošću okretanja, pri čemu je za otpuštanje potrebna sila od 23 N, a prolećni udar iznosi 8 mm. Točak prečnika 75 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, gazeća površina je od liveno poliuretana, a telo točka je izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm. Nosivost pri statičkom opterećenju iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za primenu u medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima, što zahteva pouzdano i precizno funkcionisanje.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg