Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i kancelarijskom okruženju, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, a sadrži stablo za okretanje koje omogućava glatko i precizno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje odličnu otpornost na habanje i tihu operaciju, dok je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja garantuje stabilnost i dugovečnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 88 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja uključujući noćne ormarićke, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, čime se osigurava pouzdana i sigurna primena u svakodnevnom korišćenju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
S4 broj materijala
990074379
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
65 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
88 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.28 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (RAL9006)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
146 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
73 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
10 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
10 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Beli aluminijum (RAL9006)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za upotrebu u nameštaju, uključujući noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Pričvršćivanje na nosећu konstrukciju vrši se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno okretanje točka i prilagođavanje smera kretanja. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, koji obezbeđuje ravnomerno kretanje, dok je gazeća površina izrađena od livenog poliuretana, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 88 mm, što je važno za pravilno dimenzionisanje u sklopu nameštaja. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, pa je pri projektovanju potrebno razlikovati ova dva režima.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg