Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990074380
EAN:
4031582310672
Broj proizvoda:
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za upotrebu u nameštaju, uključujući noćne ormariće, nameštaj, medija namešta...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za upotrebu u nameštaju, uključujući noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Pričvršćivanje na nosећu konstrukciju vrši se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno okretanje točka i prilagođavanje smera kretanja. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, koji obezbeđuje ravnomerno kretanje, dok je gazeća površina izrađena od livenog poliuretana, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 88 mm, što je važno za pravilno dimenzionisanje u sklopu nameštaja. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, pa je pri projektovanju potrebno razlikovati ova dva režima.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste