Okretanje Tocak 75 mm
Levina light
EAN:
4031582476989
Broj proizvoda:
5220PJP075L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Levina light je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od p...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Levina light je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizini kuglični ležaj obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije