Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Broj proizvoda:
5225PJP075L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina light je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina light je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećim slojem, opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je posebno dizajniran za medicinske primene uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije