Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je oslonjen na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 102 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
137.8 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
68.9 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twin je okretni točak sa punom kočnicom namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju na noseću konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a okretni ležaj je tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i ravnomerno raspodeljeno opterećenje. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja podne površine, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničenom prostoru. Statička nosivost iznosi 160 kg, a dinamička nosivost 80 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveti za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolley kolica za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg