Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
Broj proizvoda:
2977PIO075P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Agila twin je okretni točak sa punom kočnicom namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montažni deo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila twin je okretni točak sa punom kočnicom namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju na noseću konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a okretni ležaj je tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i ravnomerno raspodeljeno opterećenje. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja podne površine, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničenom prostoru. Statička nosivost iznosi 160 kg, a dinamička nosivost 80 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveti za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolley kolica za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu