Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen, električni provodnik tela sa termoplastična guma, električna provodljivost gazećom površinom, dok klizni lezaj omogućava pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4 broj materijala
990029053
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.25 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija. Montažni element (škverna ploča) služi za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju i obezbeđuje stabilan spoj sa okvirom uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i zahvaljujući ležajnom sklopu sa dve lopte obezbeđuje precizno i lako okretanje oko vertikalne ose. Točak je opremljen termoplastičnom gumom sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ležaj je klizni lezaj koji obezbeđuje pouzdan rad pri različitim opterećenjima. Ukupna visina točka iznosi 100 mm. Statička nosivost iznosi 150 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 75 kg. Točak je pogodan za bolničke krevete za negu, keterring kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg