Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990030328
EAN:
4031582342550
Broj proizvoda:
2477YGO075P40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija. Montažni element (škverna ploča) služi za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju i obezbeđuje stabilan spoj sa okvirom uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i zahvaljujući ležajnom sklopu sa dve lopte obezbeđuje precizno i lako okretanje oko vertikalne ose. Točak je opremljen termoplastičnom gumom sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ležaj je klizni lezaj koji obezbeđuje pouzdan rad pri različitim opterećenjima. Ukupna visina točka iznosi 100 mm. Statička nosivost iznosi 150 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 75 kg. Točak je pogodan za bolničke krevete za negu, keterring kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.