Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Točak poseduje telo od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe obezbeđuje električnu provodljivost, sa kliznim ležajem za glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470YGO075P30-11
EAN
4031582342475
S4 broj materijala
990006850
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.21 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477YGO075P30-11

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija. Montaža se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednjeg kvaliteta, i oslanja se na ležajni sklop sa dve lopte, što omogućava precizno i stabilno okretanje. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Statičko opterećenje je 150 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 75 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je primenljiv za bolničke kreveve za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg