Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006851
EAN:
4031582342482
Broj proizvoda:
2477YGO075P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i profesionalnim sistemima pokretnih konstrukcija. Montaža se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednjeg kvaliteta, i oslanja se na ležajni sklop sa dve lopte, što omogućava precizno i stabilno okretanje. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Statičko opterećenje je 150 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 75 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je primenljiv za bolničke kreveve za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki