Okretanje Tocak 75 mm
Agila
EAN:
4031582325171
Broj proizvoda:
2470PJP075R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji di...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume i preciznim kugličnim ležajem, dijametra 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.