Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitting sistemom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2470PJO075R07-Ø31-35
EAN
4031582324792
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
103 mm
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
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
35 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
31 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ovaj tehnički pribor ima ukupnu masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 31 mm do maksimalno 35 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za preciznu ugradnju i pouzdanu funkcionalnost. Ovaj tehnički element ima masu od 0,13 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilnu primenu na različite dimenzije, sa prečnikom koji se može prilagoditi u opsegu od minimalno 24 mm do maksimalno 27 mm, čime se postiže sigurno i stabilno povezivanje sa odgovarajućim komponentama točka.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg, što ga čini pogodnim za različite primene gde je potrebna optimalna ravnoteža između čvrstoće i težine. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se obezbeđuje kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i montažnih sistema.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini lakim i praktičnim za instalaciju i rukovanje. Ključna karakteristika ovog pribora je ekspander sa prilagodljivim fitingom čiji prečnik može da se podesi u opsegu od 21,5 mm do 24 mm, omogućavajući kompatibilnost sa različitim dimenzijama točkova i fleksibilnu primenu u raznovrsnim industrijskim aplikacijama.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477PJO075R07-Ø31-35

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dva lopte kao ležaj za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, dijametra 75 mm. Ukupna visina točka iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

75 mm
103 mm
Lako opterećenje
75 mm
103 mm
Lako opterećenje