Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582326291
Broj proizvoda:
2477PJO075R07-Ø31-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačit...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dva lopte kao ležaj za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, dijametra 75 mm. Ukupna visina točka iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.