Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom pričvršćivanja, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem. Dijametar točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PIO075R47-24-27
EAN
4031582371338
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
103 mm
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
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
27 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
24 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izrađen od kvalitetnih materijala i ima ukupnu težinu od 0,17 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža dugoročnu stabilnost i sigurnost pri korišćenju na točkačima, čineći ga idealnim izborom za profesionalne i industrijske okoline.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran za prilagođavanje različitih veličina osovina. Ovaj ekspander ima kapacitet prilagođavanja sa minimalnim prečnikom od 36 mm i maksimalnim prečnikom od 40 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Proizvod je izuzetno lagan sa masom od 0,18 kg, što ga čini idealnim za primene gde je minimizacija težine kritična. Ekspander je konstruisan sa preciznim tolerancijama kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža bez dodatnih alata.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj pribor je dizajniran da se koristi sa točkovima čiji prečnik fiting površine iznosi između 24 mm i 27 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim vrstama točkova. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža, a njegova masa od 0,14 kg čini ga laganim i praktičnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj funkcionalnosti, ekspander predstavlja esencijalni pribor za održavanje i prilagođavanje točkova u industrijskim i komercijalnim primjenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 27 milimetara do maksimalno 30 milimetara, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izuzetno lagan, sa težinom od samo 0,14 kilograma, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući preciznoj konstrukciji i kvalitetnim materijalima, ovaj pribor pruža pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477PIO075R47-24-27

Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg