Okretanje Tocak 75 mm
Agila
EAN:
4031582341386
Broj proizvoda:
2470DYK075R47-32-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unut...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crna, električna provodljiva, sa konusi ležajem za pouzdanu rotaciju. Dijametar točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 55 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 110 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.