Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelik lista sa gazećom površinom od cvrsta guma, crna, električna provodljiva materijala, dok je ležaj točka tipa konusi lezaj. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 55 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 110 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4 broj materijala
990004911
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
55 kg
Statički Nosivost
110 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.37 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Tocak 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskoj i profesionalnoj opremi, a njegova konstrukcija obezbeđuje pouzdan oslonac i kontrolisano kretanje. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću skverne ploče, koja omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na nosećoj konstrukciji kolica ili kreveta. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i u njemu se nalazi okretni ležaj sa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i stabilnost pri promeni pravca. Točak ima prečnik od 75 mm i konstrukciju sa konusnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume crne boje, koja je električki provodljiva, čime se smanjuje rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta. Kolo je oslonjeno na čelični lim kao nosivi materijal, što doprinosi čvrstoći i dugovečnosti proizvoda. Ukupna visina točka iznosi 100 mm, što je važno pri projektovanju visine podnih ležišta i odgovarajućih konstrukcionih zazora. Statička nosivost točka iznosi 110 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 55 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg