Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990004972
EAN:
4031582340532
Broj proizvoda:
2477DYK075P40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskoj i profesionalnoj opremi, a njegova konstrukcija obezb...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskoj i profesionalnoj opremi, a njegova konstrukcija obezbeđuje pouzdan oslonac i kontrolisano kretanje. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću skverne ploče, koja omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na nosećoj konstrukciji kolica ili kreveta. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i u njemu se nalazi okretni ležaj sa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i stabilnost pri promeni pravca. Točak ima prečnik od 75 mm i konstrukciju sa konusnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume crne boje, koja je električki provodljiva, čime se smanjuje rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta. Kolo je oslonjeno na čelični lim kao nosivi materijal, što doprinosi čvrstoći i dugovečnosti proizvoda. Ukupna visina točka iznosi 100 mm, što je važno pri projektovanju visine podnih ležišta i odgovarajućih konstrukcionih zazora. Statička nosivost točka iznosi 110 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 55 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.