Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak poseduje telo od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crne boje, električna provodljiva, dok je ležaj točka izveden kao konusi ležaj. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 55 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 110 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK075P30-11
EAN
4031582334869
S4 broj materijala
990004956
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
55 kg
Statički Nosivost
110 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.34 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
123 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
61.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tocak 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
2477DYK075P30-11

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvenim i uslužnim okruženjima. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je ležajem za okretanje tipa dve lopte, koji obezbeđuje precizno i lako upravljanje pri promeni smera kretanja. Točak prečnika 75 mm sa konusnim ležajem ima čvrstu gumu crne boje, elektroprovodljivu, a telo točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Statičko opterećenje je 110 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 55 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starачke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg