Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990004957
EAN:
4031582335019
Broj proizvoda:
2477DYK075P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa preciznim sistemom kočenja. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa preciznim sistemom kočenja. Fitting je izveden kao otvor za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava fleksibilnu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnost. Točak ima telo od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crna, električna provodljiva, što garantuje sigurnu upotrebu u osetljivim okruženjima, dok konusi ležaj osiguravaju pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 100 mm. Dinamička nosivost je 55 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 110 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.