Okretanje Tocak 75 mm
Agila light
Broj porudžbine:
990900429
EAN:
4031582338478
Broj proizvoda:
1470PAO075P30-11 Tente
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Agila light okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćavanja, pri ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila light okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćavanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, svetlo, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa poliuretan, liveno gaznom površinom i klizni ležaj sistemom, sa prečnikom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, profesionalnih kolica za čišćenje, kao i nameštaja i izložbenih elemenata za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije