Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila light je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, svetlo materijala i opremljeno je sa dve lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa poliuretan, liveno gazećom površinom, dok se rotacija ostvaruje pomoću klizni ležaj sistema. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolnički kreveti za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice gde se zahteva pouzdano kretanje sa mogućnošću potpunog zaključavanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Kastori uređaja
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
otvor za vijak
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, svetlo
Schwenklager
Dve lopte
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Šor A
Härte der Lauffläche (D)
40 Šor D
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Poliuretan, liveno
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Bez stražara
Lager
klizni lezaj
Radfarbe
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Agila light okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćavanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, svetlo, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa poliuretan, liveno gaznom površinom i klizni ležaj sistemom, sa prečnikom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, profesionalnih kolica za čišćenje, kao i nameštaja i izložbenih elemenata za prodavnice.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Agila light okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćavanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, svetlo, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa poliuretan, liveno gaznom površinom i klizni ležaj sistemom, sa prečnikom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, profesionalnih kolica za čišćenje, kao i nameštaja i izložbenih elemenata za prodavnice.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg