Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335835
Broj proizvoda:
5920UJI065L51-10 DOM27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Toča...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste površina. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je oslonac točka opremljen stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina točka iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim nameštajem, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što je idealno za mobilne primene gde se točak često koristi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste