Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa kočnica točka koji koristi zatvorena rupa za postavljanje B10 kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od termoplastična guma, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi za pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 65 mm, a ukupna visina proizvoda je 68 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćni ormarići, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijske stolice i kancelarijski nameštaj.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335842
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
42 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
27 mm
Otpor okretanju
154 mm
okretni radijus
77 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
7 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
5920UJI065L51-10 DOM27

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste površina. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je oslonac točka opremljen stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina točka iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim nameštajem, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što je idealno za mobilne primene gde se točak često koristi.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg