Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404029
Broj proizvoda:
5920POH065L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni tocak sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koji obezbeđuje pouzdano ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni tocak sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koji obezbeđuje pouzdano rešenje za različite primene. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Tocak poseduje telo od polipropilena sa gaznom površinom identičnom sa telom tocka i opremljen je kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina 68 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 80 kg. Tocak je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, kancelarijske stolice, kancelarijski nameštaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom