Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za pokretnu medicinsku i kancelarijsku opremu. Fiksiranje se vrši pomoću zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno stablom za okretanje, koje omogućava slobodno zaokretanje točka. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina identična telu točka, a telo je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 68 mm, čime je obezbeđena kompaktna konstrukcija pogodna za niske podnožne konstrukcije. Statička nosivost iznosi 80 kg, a dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, noćne ormariće, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen, kolica za keteringu, dijalizna kolica, bolnice, medicinska kolica, kolica za lekove, domove za negu, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
134 mm
okretni radijus
67 mm
Tocak
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za medicinske i nameštajne primene. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, a gazeća površina je identična telu točka. Ukupna visina iznosi 68 mm. Statičko opterećenje je 80 kg, a dinamičko 40 kg pri brzini od 3 km/h. Primena: anesteziološka kolica, noćni ormarići, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, ultrazvučni aparati, respiratori i profesionalna kolica za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Varijante
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetni tocak sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koji obezbeđuje pouzdano rešenje za različite primene. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Tocak poseduje telo od polipropilena sa gaznom površinom identičnom sa telom tocka i opremljen je kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina 68 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 80 kg. Tocak je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, kancelarijske stolice, kancelarijski nameštaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg