Okretanje Tocak 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Broj proizvoda:
5920UOI055L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje tokom upotrebe. Točak se sastoji od tela od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost i izdržljivost. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi koji omogućava tih rad. Prečnik točka iznosi 55 mm, dok je ukupna visina proizvoda 57 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem