Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja i kancelarijskog nameštaja. Fitting je izveden kao zatvorena rupa za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju u predviđeni otvor na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od poliamida, a okretanje se ostvaruje preko stabla koje omogućava slobodno zakretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 55 mm, a gazeća površina izrađena je od istog materijala kao i telo točka, što obezbeđuje ujednačeno ponašanje pri kotrljanju i dobru kompatibilnost sa kućištem. Ležište točka je klizni ležaj sa čaurom cevi, koji obezbeđuje tiho i pouzdano kretanje pri opterećenju. Ukupna visina proizvoda iznosi 57 mm. Statička nosivost iznosi 80 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
37 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
57 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
18 mm
Otpor okretanju
128 mm
okretni radijus
64 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
11 mm
Prečnik
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 55 mm
Okretanje Tocak 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje tokom upotrebe. Točak se sastoji od tela od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost i izdržljivost. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi koji omogućava tih rad. Prečnik točka iznosi 55 mm, dok je ukupna visina proizvoda 57 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg