Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Tocak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Tread materijal tocka je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i trajnost. Tocak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, što je dovoljno za normalnu upotrebu u interijeru.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
S4 broj materijala
990074226
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.08 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
7 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
7 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Montažna ploča
P10-40x17 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa Ploca U oblik, dimenzija 40 mm dužine i 17 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg i dizajniran je za pouzdanu montažu na kastore. Montažna ploča ima statički kapacitet nosivosti od 80 kg, što omogućava stabilno držanje tereta u mirovanju. Dinamički kapacitet nosivosti iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj pribor pogodnim za primenu u mobilnim aplikacijama sa umerenim brzinama kretanja.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x17 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa pločom L oblik kao tipom priključka. Ploča ima dimenzije dužine 40 mm i širine 17 mm, sa ukupnom visinom od 8 mm. Proizvod je projektovan za statički kapacitet opterećenja od 80 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ova montažna ploča omogućava sigurnu i stabilnu instalaciju na kastore, pružajući pouzdanu vezu i optimalnu distribuciju opterećenja tokom rada.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x25 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom L oblik, dimenzija 40 mm dužine i 25 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Ovaj pribor ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde se zahteva pouzdana i stabilna montaža kastora na mobilnu opremu.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x27 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa Pločom L oblik kao tipom priključka. Ploča ima dimenzije od 40 mm dužine i 27 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Proizvod je projektovan za statički kapacitet opterećenja od 80 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ova montažna ploča omogućava sigurnu i stabilnu instalaciju na kastore, pružajući pouzdanu vezu i optimalnu raspodelu opterećenja tokom rada.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Osovina
S70-10x10 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: ukupna visina iznosi 6 mm, a masa je 0,02 kg. Pribor je opremljen narezan navojljisestougaoni vrat vrhom za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost dostiže 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine proizvod pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdana i stabilna rešenja za točkove.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
pribor
Osovina
R10-8x28 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: težina od 0,02 kg, ukupna visina 3,5 mm, sa narezan navojem kao tip priključka. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdane i trajne komponente za točkove.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
pribor
Utičnica
R21-13X26/8

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa čahurom od cink-die-cast materijala, dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Proizvod ima ukupnu visinu od 2 mm i težinu od 0,01 kg, što ga čini laganim i kompaktnim rešenjem. Utičnica je opremljena sa vijkom prečnika 13 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost proizvoda je izuzetna, sa statičkom nosivošću od 160 kg i dinamičkom nosivošću od 80 kg pri brzini od 3 km/h, što omogućava primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Ova specifikacija čini utičnicu idealnim izborom za aplikacije gde se zahteva visoka pouzdanost i stabilnost.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina je okretni točak sa kočnicom točka za ugradnju u nameštaj koji zahteva lako kretanje. Fiting je izveden kao zatvorena rupa za postavljanje tipa B10, što omogućava pouzdano učvršćivanje za nosivu konstrukciju. Kućište je od polipropilena i omogućava okretanje točka preko stabla, čime je obezbeđeno slobodno zakretanje. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi. Gazeći sloj je od materijala identičnog telu točka, a telo je od polipropilena sa električnim provodnikom za odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem. Statička nosivost iznosi 80 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj, gde su potrebni pouzdanost i lako kretanje.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg