Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990071687
EAN:
4031582341416
Broj proizvoda:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka za ugradnju u nameštaj koji zahteva lako kretanje. Fiting je izveden kao zatvorena rup...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka za ugradnju u nameštaj koji zahteva lako kretanje. Fiting je izveden kao zatvorena rupa za postavljanje tipa B10, što omogućava pouzdano učvršćivanje za nosivu konstrukciju. Kućište je od polipropilena i omogućava okretanje točka preko stabla, čime je obezbeđeno slobodno zakretanje. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi. Gazeći sloj je od materijala identičnog telu točka, a telo je od polipropilena sa električnim provodnikom za odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem. Statička nosivost iznosi 80 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj, gde su potrebni pouzdanost i lako kretanje.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste