Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990071469
EAN:
4031582335750
Broj proizvoda:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Toča...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje je integrisano u dizajn kućišta. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda je 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu pri stacionarnom opterećenju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj točak idealnim za mobilne primene gde je potrebna pouzdanost i stabilnost tokom kretanja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala