Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990073762
EAN:
4031582335767
Broj proizvoda:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u nameštaju i kancelarijskom okruženju. Točak je opremljen zatvoreno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u nameštaju i kancelarijskom okruženju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, dok je svivel ležaj sa stablom za okretanje konstruisan da omogući glatko i precizno rotiranje točka u svim smerovima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava dobar kontakt sa podlogom i tiho kretanje. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom čaurom koja smanjuje trenje i produžava vek trajanja komponente. Ukupna visina točka iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za mobilni nameštaj. Točak je dimenzioniran za statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju gde se zahteva pouzdanost i stabilnost pri kretanju.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala