Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Mono je okretanje točak namenjen za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i habanje, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje je integrisano u kućište. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje fleksibilnost i dugotrajnost. Klizni ležaj sa cevnom čaurom osigurava glatko i tiho okretanje točka sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkim kapacitetom od 60 kg, što omogućava sigurnu upotrebu pri mirnom stanju, dok dinamički kapacitet od 30 kg važi pri brzini kretanja od 3 km/h. Mono točak je idealno rešenje za primenu u noćnim ormarićima, medijskom nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i na medicinskim kolima gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i otpornost na različite uslove okruženja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
30 kg
Statički Nosivost
60 kg
Sveukupna visina
72 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.54 kg
Naziv proizvoda
Mono
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
hrom
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
104.4 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
52.2 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
18 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u nameštaju i medicinskoj opremi, a njegova konstrukcija obuhvata zatvorenu rupu za postavljanje tipa B10 kojom se točak pouzdano učvršćuje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od polipropilena i u njemu se nalazi stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm, što omogućava ugradnju u uske prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 60 kg, a dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 30 kg, pa se proizvod preporučuje za noćne ormariće, medija nameštaj, staračke domove i domove za negu te medicinska kolica.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg