Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Broj proizvoda:
A025PJI050L51-10 chrome
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Mono je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u nameštaju i medicinskoj opremi, a njegova konstrukcija obuhvata za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Mono je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u nameštaju i medicinskoj opremi, a njegova konstrukcija obuhvata zatvorenu rupu za postavljanje tipa B10 kojom se točak pouzdano učvršćuje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od polipropilena i u njemu se nalazi stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm, što omogućava ugradnju u uske prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 60 kg, a dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 30 kg, pa se proizvod preporučuje za noćne ormariće, medija nameštaj, staračke domove i domove za negu te medicinska kolica.