Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama, izrađen sa vrhunskom preciznošću za dugoročnu pouzdanost i performanse. Montaža se vrši preko otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika srednje klase, što osigurava otpornost na koroziju i mehaničko opterećenje, dok je svivanje omogućeno sa dve lopte u ležajnom sistemu za glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 50 mm sa kliznim ležajem i treadom od termoplastične gume, što garantuje stabilnost i zaštitu podloge tokom kretanja. Ukupna visina proizvoda je 69 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne primene. Agila stainless je posebno namenjen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde se zahtevaju visoki standardi higijenskog održavanja i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4 broj materijala
990036671
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
0.57
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
98 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
49 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i profesionalnim kolicima za čišćenje. Točak se montira preko otvora za vijak, a kotači se mogu pričvrstiti standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum, i sadrži okretni ležaj sa dve lopte, koji omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj i gazeću površinu od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko opterećenje 40 kg pri brzini od 3 km/h.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg