Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990036674
EAN:
4031582350937
Broj proizvoda:
7475PJO050P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i profesi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i profesionalnim kolicima za čišćenje. Točak se montira preko otvora za vijak, a kotači se mogu pričvrstiti standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum, i sadrži okretni ležaj sa dve lopte, koji omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj i gazeću površinu od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko opterećenje 40 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika