Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom i kliznim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina proizvoda 69 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7470PJH050P30-12,3
EAN
4031582351057
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12.3 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
98 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
49 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Agila stainless je okreni točak sa kočnica točka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem, sa prečnikom od 50 mm. Ukupna visina točka iznosi 69 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 100 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Agila stainless je okreni točak sa kočnica točka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem, sa prečnikom od 50 mm. Ukupna visina točka iznosi 69 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 100 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg