Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351088
Broj proizvoda:
7475PJH050P30-12,3
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okreni točak sa kočnica točka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati stan...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okreni točak sa kočnica točka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem, sa prečnikom od 50 mm. Ukupna visina točka iznosi 69 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 100 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije