Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila twin okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj sa prečnikom od 50 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 69 mm. Dinamička nosivost točka je 70 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 140 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.21 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu te nameštaj i izložbene elemente za prodavnice. Pričvršćuje se pomoću otvora za vijak. Kućište je izrađeno od srednjeg čeličnog lima i opremljeno je okretnim ležajem sa dve lopte, koji omogućava glatko okretanje točka. Točak prečnika 50 mm oslonjen je na klizni ležaj, a gazeći sloj izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm, što omogućava ugradnju u ograničene prostore. Statička nosivost iznosi 140 kg, a dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 70 kg. Proizvod treba koristiti isključivo u okviru navedenih vrednosti opterećenja.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg