Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357783
Broj proizvoda:
2975YGO050P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Agila twin je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribucij...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila twin je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu te nameštaj i izložbene elemente za prodavnice. Pričvršćuje se pomoću otvora za vijak. Kućište je izrađeno od srednjeg čeličnog lima i opremljeno je okretnim ležajem sa dve lopte, koji omogućava glatko okretanje točka. Točak prečnika 50 mm oslonjen je na klizni ležaj, a gazeći sloj izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm, što omogućava ugradnju u ograničene prostore. Statička nosivost iznosi 140 kg, a dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 70 kg. Proizvod treba koristiti isključivo u okviru navedenih vrednosti opterećenja.
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu