Okretanje Tocak 50 mm
Agila
EAN:
4031582356335
Broj proizvoda:
2470YGO050B10-11x31
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte kao ležaj za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena, električni provodnik, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume, električna provodljivost, što obezbeđuje antistatička svojstva. Točak koristi klizni ležaj i ima prečnik od 50 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
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
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja